Opublikuj swoje produkty
Oak Nouveau White
Kährs

Oak Nouveau White

The soft white stain on this single-strip, white oak floor from the Classic Nouveau Collection has an even expression, lightly peppered with small knots and cracks. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Opis
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK1DKW240
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoaknouveauwhite585112
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuClassic Nouveau Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2420
  • Głębokość (mm)187
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring