Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate
Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate

    Matt lacquer provides the perfect protection for this solid French oak flooring. An amaranth-red wall is combined with other warm colours, like the maroon cushions and lampshade, to create a truly beautiful decorative effect. Classic or contemporary, make this characterful flooring your signature style.
    Opis
      • French oak Authentic Topaze, Sonate 90 - Solid
        Item number: 1000028
        Random lengths: 400 to 1300 mm
      • French oak Authentic Topaze, Sonate 139 - Solid
        Item number: 1000034
        Random lengths: 400 to 1300 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoak-authentic-topaze-sonate
    • Rodzina produktuSonate
    • Grupa produktuTimeless Natural Hues
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-10-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)14
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)10.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Klasyfikacja IFCFloor