Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Classic/Authentic Topaze, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Topaze, Herringbone

A Panaget wood floor means choosing authentic wood in your home, while respecting nature. Choosing the brushed lacquered 'Topaze' finish brings out the character of the wood and gives your room an irresistible charm. Personalise your interior by turning the shelves upside down with a modern graphic design.
Opis
    • French oak Classic/Authentic Topaze, Herringbone 90 - Core plywood
      Item number: 1020644
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoak-classic-authentic-topaze-herringbone
  • Rodzina produktuHerringbone
  • Grupa produktuTimeless Natural Hues
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-12-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)12
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)590
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)9.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor