Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate

140 mm planks, 4 chamfers, a “Topaze” lacquered finish on light wood. This solid wood floor is an essential part of our collection. Its 140 mm planks make it modern and elegant. It will perfectly furnish a spacious and bright living room, in the true sense of the word. Play it with a minimalist interior design.
Opis
    • French oak Authentic Topaze, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000034
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoak-classic-topaze-sonate
  • Rodzina produktuSonate
  • Grupa produktuTimeless Natural Hues
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)14
  • Szerokość (mm)140
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)10.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor