Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Tradition Café crème, Alto
Panaget

Wood floor French oak Tradition Café crème, Alto

Be bold and choose the elegance of a shade inspired by the low soiling colour of latte coffee to create a sublimed space. From the Subtle Greys range, this engineered oak flooring gives your room character, allowing all the specificities of wood, without limits.
Opis
    • French oak Tradition Café crème, Alto 139*1210 - Core HDF
      Item number: 1020643
      Length: 1210 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoak-tradition-cafe-creme-alto
  • Rodzina produktuAlto
  • Grupa produktuSubtle Greys
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-01-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)12
  • Szerokość (mm)139
  • Głębokość (mm)1210
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)9.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor