Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone

Our best-selling wooden floor for homes, the Panaget “Bois Flotté" is as popular as ever. This wood flooring enhances single-strip, engineered wood floors with its strip, ladder, brickwork and herringbone designs for a natural and simple look.
Opis
    • French oak Zenitude Bois flotté, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019173
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoak-zenitude-bois-flotte-high-traffic-herringbone
  • Rodzina produktuHerringbone
  • Grupa produktuTimeless Natural Hues
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-09-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)14
  • Szerokość (mm)139
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)9.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor