Opublikuj swoje produkty
Oak Vista
Kährs

Oak Vista

5.0 z 5 gwiazdek5.0(8 recenzje)
This misty white stained, single-strip oak floor from the Småland Collection gracefully balances the light and dark contrasts in the wood. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the rustic appearance of the floor. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Every board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Opis
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped 151NCSEK02KW240
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakvista594643
  • Rodzina produktuKährs Supreme
  • Grupa produktuSmåland Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2420
  • Głębokość (mm)187
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring