Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Sonate

With this superb 14 mm solid-oak oiled wood floor, Panaget showcase  their high quality and their bright and resistant design. The aged chamfers and the new “Cuir” finish reveal now, more than ever, the singularities of wood. We absolutely love beauty in simplicity!
Opis
    • French oak Zenitude-Origine Cuir, Sonate 140 Tongue&Groove
      Item number: 1006531
      Random lengths: 400 to 1300 mm



    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoak-zenitude-origine-cuir-sonate
  • Rodzina produktuSonate
  • Grupa produktuElegant Browns
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-02-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)14
  • Szerokość (mm)140
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)10.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor