Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva

    This French oak flooring is a journey through time, evoking the stately residences of yesteryear with its knots, cracks and discolorations. It’s honest and open about its imperfections – but make no mistake, it can transform a modern interior into a thing of beauty, as this bedroom shows. True authenticity is timeless.
    Opis
      • French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1014172
        Random lengths: 500 to 2000 mm



      Technical sheets available on Panaget's website

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoak-zenitude-salvagio-natural-oil-diva
    • Rodzina produktuDiva
    • Grupa produktuTimeless Natural Hues
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-01-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)14
    • Szerokość (mm)139
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)7.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Klasyfikacja IFCFloor