Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Zenitude White oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude White oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude White oil, Diva

    The pure, simple lines of this design make it a real standout. White French oak flooring has been given an oil finish, resulting in an even more sleek, natural feel. It works particularly well against painted walls, like this blue one – though it would also be a perfect match for pink or green.
    Opis
      • French oak Zenitude White oil, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007644
        Random lengths: 495 to 1992 mm


      Technical sheets available on Panaget's website

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoak-zentiude-white-oil-diva
    • Rodzina produktuDiva
    • Grupa produktuDaylight Whites
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-07-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)12
    • Szerokość (mm)139
    • Głębokość (mm)495
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)9.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Klasyfikacja IFCFloor
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText