Opublikuj swoje produkty
Wood floor Walnut Satin, Herringbone
Panaget

Wood floor Walnut Satin, Herringbone

Attention all creatives and lovers of wood flooring: Panaget's Herringbone 139 strips are now available in a new 'Noyer' finish. Made from solid, this floor is characterized by its four bevelled edges that elongate each strip.
Opis
    • Walnut Satin, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019564
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywalnut-satin-herringbone
  • Rodzina produktuHerringbone
  • Grupa produktuElegant Browns
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-01-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)13
  • Szerokość (mm)139
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)7.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor