Opublikuj swoje produkty
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
    Panduit

    12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL

    Pre-assembled 12in x 4in QuikLock™ coupler quickly joins two sections of channel and/or fittings. Mechanically attaches without tightening bolts. Bolts release using 3/8in nut driver to allow coupler to be removed if necessary, Yellow, 1 piece.

        Opis
        • Specifications
          Material - ABS
          Color - Yellow
          Overall Height (In.) - 4.4
          Overall Height (mm) - 111.8
          Series Type - 12 x 4 FiberRunner Coupler
          Fitting Type - Coupler
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjny12x4-FiberRunner-Coupler-FRBC12X4YL
        • Rodzina produktuElectrical
        • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2011-02-07
        • Numer edycji1
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyABS
        • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
        • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
        • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
        • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
        • OmniClass Number23-37 11 13
        • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
        • CSI UniFormat II CodeD50
        • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL