Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCCV24W12YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCCV24W12YL

Optional cover for the four way cross fitting FRFWC24X4W12YL. Cover can be installed and removed with no tools required.

    Opis
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 24.49
      Overall Height (In.) - 1.69
      Material - ABS
      Fitting Type - Four Way Cross Cover
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfiberrunner-four-way-cross-cover-FRFWCCV24W12YL
    • Rodzina produktuElectrical
    • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-02-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL