Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL

24 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

        Opis
        • Specifications
          System Dimensions - 24x4
          Color - Yellow
          Overall Width (In.) - 25.68
          Overall Width (mm) - 652.2
          Overall Height (In.) - 5.71
          Overall Height (mm) - 144.9
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnyfiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC24X4YL
        • Rodzina produktuElectrical
        • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2011-02-07
        • Numer edycji1
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyABS
        • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
        • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
        • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
        • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
        • OmniClass Number23-37 11 13
        • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
        • CSI UniFormat II CodeD50
        • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL