Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC12YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC12YL

Optional split cover for the horizontal right angle fitting FRRA12X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

Opis
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 17.99
    Overall Length (mm) - 457
    Overall Width (In.) - 2.79
    Overall Width (mm) - 70.9
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required —
    Cover Part Number —
    Fitting Type - Horizontal Right Angle Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfiberrunner-horizontal-right-angle-cover-FRRASC12YL
  • Rodzina produktuElectrical
  • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-02-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL