Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT12X4YL
Panduit

FiberRunner® Vertical Tee - FRVT12X4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical drop from a horizontal run. Hinged door included. Requires coupler to attach FRTR6X4YL or FRIDT6X4YL to vertical exit. Accepts optional snap-on cover FRHC12YL6 in conjunction with channel.

    Opis
    • Specifications
      System Dimensions - 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 14.63
      Overall Width (mm) - 371.7
      Overall Height (In.) - 8.38
      Overall Height (mm) - 212.9
      Fitting Type - Vertical Tee
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
      Part Features - N/A
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfiberrunner-vertical-tee-FRVT12X4YL
    • Rodzina produktuElectrical
    • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-02-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL