Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Corrugated Loom Tubing - CLT150F-X4
Panduit

FiberRunner® Corrugated Loom Tubing - CLT150F-X4

3.6 z 5 gwiazdek3.6(7 recenzje)

The corrugated loom tubing slit wall measures 1.50" (38.1mm) x 10' (3.0m). It is yellow and made of polyethylene.

    Opis
    • Specifications
      Material - Polyethylene
      Color - Yellow
      Inside Diameter (In.) - 1.48
      Inside Diameter (mm) - 37.6
      Outside Diameter (In.) - 1.73
      Outside Diameter (mm) - 43.9
      Flammability Rating - HB
      Temperature Range - -40°F - 122°F (-40°C - 50°C)
      Length Per Reel (ft.) - 10
      Length Per Reel (m) - 3.1
      Application - Indoor Use
      Part Features - Provides protection for cables. Slitted for easier install onto a bundle of wires or a pre-assembled harness assembly
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfiberrunner-corrugated-loom-tubing-CLT150F-X4
    • Rodzina produktuElectrical
    • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-02-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL