Opublikuj swoje produkty
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
    Panduit

    Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly

    Keystone 86mm x 86mm faceplate frame with two 25mmX50mm sloped shuttered insert, accepts two Keystone modules, includes labels and label covers. White


      Opis
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.386
        Overall Width (mm) - 86
        Overall Height (In.) - 3.386
        Overall Height (mm) - 86
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 86mmx86mm
        ETIM Number - EC000007
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnykeystone-2-Position-45-Degree-Shuttered-Flush-Faceplate-Assembly-KFPL86S2SWH
      • Rodzina produktuElectronics
      • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2018-12-07
      • Numer edycji1
      • Wysokość (cale)3.39
      • Szerokość (cale)3.39
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyABS
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
      • Kod ETIMEC000007
      • Nazwa ETIMCover frame for domestic switching devices
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
      • OmniClass Number23-19 15 00
      • OmniClass TitleCommunication Specialties