Opublikuj swoje produkty
Tabique TC7
PanelSystem®

Tabique TC7

Panel industrializado de yeso de 7 cm de espesor reforzado con fibra de vidrio y celulosa de papel.

En las uniones de los paneles con los forjados superiores u otros elementos se interpone una banda elástica de poliestireno expandido de 1 cm de espesor como mínimo.

En la unión con el forjado inferior se coloca un producto bicapa formado por membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado termosoldado, de 3,35 kg/m2 de peso y 5 mm de espesor.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTC7
  • Rodzina produktuSistema constructivo industrializado
  • Grupa produktuTabiquería interior
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2900
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26