Opublikuj swoje produkty
Plane zerodue
Panto Spa

Plane zerodue

Laminated timber window frame consisting of 3 or more layers. 58x72mm Nominal casing section and approx. 74mm increased thickness casement frame. Fitted with internal overhanging glass. Basic 4mm tempered enamelled stagger /18/4mm heat shield/18/4mm double glazing. Silver-coloured concealed hardware. External casing and casement alignment. Alignment with internal wall is obtained by means of a special installation system.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypass002
  • Rodzina produktuwindow frame
  • Grupa produktuLaminated
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-09-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)80
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26