Opublikuj swoje produkty
Inrunbench
Paragon

Inrunbench

INTUITIVE IC single face shelving benches

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyInrunbench
  • Rodzina produktuClassroom furniture
  • Grupa produktuBenches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)49.32
  • Szerokość (mm)88.23
  • Głębokość (mm)53.03
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 27 17
  • OmniClass TitleChild Benches