Opublikuj swoje produkty
Inrun-Rec-Double
Paragon

Inrun-Rec-Double

3.3 z 5 gwiazdek3.3(17 recenzje)

 INTUITIVE IC double face shelving benches

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyInrunrecdouble
  • Rodzina produktuClassroom furniture
  • Grupa produktuBenches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)63.2
  • Szerokość (mm)930.67
  • Głębokość (mm)523.97
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 DescriptionBenches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 27 17
  • OmniClass TitleChild Benches