Opublikuj swoje produkty
ACC-MB2200 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory
Peerless-AV

ACC-MB2200 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory

Peerless-AV’s quick service restaurant Menu Board Mount is designed to create a seamless mounting surface through connecting wall plates. Now with individual accessory wall plates available, installers can widen their mounting surface to obtain compatibility with larger displays. Choose between 8." - 38.75" wall plate options to achieve the mounting width needed.

Features

  • Connecting wall plates provide a continuous mounting surface
  • Open wall plate reduces wall interference
  • Combine with menu board mounts to increase compatibility
  • Compatible with DS-MBZ642L, DS-MBZ647L, DS-MBZ647P
Opis
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 48"
    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 22 x 14.5 x .75" (559 x 368 x 19mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2.26kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 2.25 x 24.5" (622.3 x 57.2 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029307297

    Variant ID: 29193667936371

    Variant SKU: ACC-MB2200

    Type: Menu Board Accessories

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyacc-mb2200
  • Rodzina produktuAdditional Products
  • Grupa produktuAccessories
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2024-10-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna