Opublikuj swoje produkty
ESHV10 Single AV Wall Shelf
Peerless-AV

ESHV10 Single AV Wall Shelf

Peerless-AV's versatile AV Wall Shelf provides a simple and aesthetically pleasing solution for placing home entertainment components under the mounted flat panel. Able to support up to 30 pounds of weight while being mounted on a single stud, the shelf is immensely functional without sacrificing style. This AV Wall Shelf gives ample storage space in a stylish setting for a DVD/Blu-Ray® player, Cable box, game console or other equipment. Requiring a minimal amount of effort to assemble, this unit is easy to install and even easier on the eyes.

Features

  • Bubble level making for a quick and easy install
  • Supports 30lb
  • Cable-management system helps keep cables concealed and organized
  • Durable aluminum shelf can be adjusted to accommodate AV components of any height
Opis
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 30lb

    Variant ID: 29193711976563

    Variant SKU: ESHV10

    Type: Display Mount Accessories

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeshv10
  • Rodzina produktuAdditional Products
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna