Peerless-AV’s SmartMount® Articulating Wall Mount series has been redesigned to accommodate larger displays, offering enhanced versatility and mounting options. The I-shaped adaptor centers displays, regardless of the VESA® pattern on the back, which eliminates hassle and extra costs when upgrading displays. The SA761PU extends displays up to 30.5" (774mm) or retracts to 3.0" (76mm) from the wall, granting increased swivel for large displays. Compatibility with In-Wall Box accessories (IB14X9-W, IB14X14-W) offers easier access to power or AV devices. Horizontal adjustment range is ±8" to center a display on a 16" stud-spaced wall. Meanwhile, the Hook-and-Hang™ feature produces simplified installation and One-Touch™ tilt technology provides an optimal viewing angle. Integrated cable management ensures a clean and professional installation.
This display size range is simply a guideline for product selection. Displays larger than the screen size range may still be compatible as long as they fall within the VESA® pattern and max weight of the Peerless-AV® product.
Features
Dostępny w krajach:
| Europa | Ameryka północna |
|---|---|
Albania | Anguilla |
Andora | Antigua i Barbuda |
Austria | Aruba |
Belgia | Bahamy |
Białoruś | Barbados |
Bośnia i Hercegowina | Belize |
Bułgaria | Bermudy |
Chorwacja | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Cypr | Curaçao |
Czarnogóra | Dominika |
Czechy | Dominikana |
Dania | Grenada |
Estonia | Grenlandia |
Finlandia | Gwadelupa |
Francja | Gwatemala |
Gibraltar | Haiti |
Grecja | Holandia Karaibska |
Guernsey | Honduras |
Hiszpania | Jamajka |
Holandia | Kajmany |
Irlandia | Kanada |
Islandia | Kostaryka |
Jersey | Kuba |
Liechtenstein | Martynika |
Litwa | Meksyk |
Łotwa | Montserrat |
Luksemburg | Nikaragua |
Macedonia Pólnocna | Panama |
Malta | Portoryko |
Man | Saint Kitts i Nevis |
Mołdawia | Saint Lucia |
Monako | Saint Martin |
Niemcy | Saint Vincent i Grenadyny |
Norwegia | Salwador |
Polska | Sint Maarten |
Portugalia | Stany Zjednoczone |
Rosja | Trynidad i Tobago |
Rumunia | Turks i Caicos |
San Marino | Wspólnota Saint-Barthélemy |
Serbia | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Słowacja | Wyspy Dziewicze |
Słowenia | |
Svalbard | |
Szwajcaria | |
Szwecja | |
Ukraina | |
Watykan | |
Węgry | |
Wielka Brytania | |
Włochy | |
Wyspy Alandzkie | |
Wyspy Owcze |