Opublikuj swoje produkty
DL ROUND MAXI

DL ROUND MAXI

Okrągła oprawa modułowa typu downlight do wbudowania, do użytku wewnętrznego.
Opis
  • - Oprawa składa się z: modułu LED, radiatora odlewanego ciśnieniowo, odbłyśnika ze zintegrowanym pierścieniem, dyfuzora i zewnętrznej jednostki zasilającej - Wszystkie komponenty można w późniejszym czasie wymieniać bez użycia narzędzi - Modułowy odbłyśnik metalizowany ze zintegrowanym, metalizowanym pierścieniem z ABS - Zintegrowany dyfuzor z optymalną dyfuzją gwarantuje wysoką równomierność oświetlenia - Efektywny system zarządzania termicznego przy użyciu radiatora FAST(Flexible Air Stream Technology) - Oprawa kompletna w zasilacz - ściemnialność DALI - Do paneli sufitowych o grubości od 1 do 25 mm - Szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi Akcesoria: - Złącze Wieland GST18i3 - Układ awaryjny 1h - Układ awaryjny 3h - Modułowy odbłyśnik metalizowany z rastrem radialnym, ze zintegrowanym, metalizowanym pierścieniem z ABS - Modułowy odbłyśnik z tworzywa ABS w kolorze białym zintegrowany z modułem LED dla neutralnego odbicia światła z pierścieniem matowym z tworzywa sztucznego (IP54) - Modułowy odbłyśnik z tworzywa ABS w kolorze białym zintegrowany z modułem LED dla neutralnego odbicia światła
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydl-round-maxi
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuDownlight and spotlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)74
  • Szerokość (mm)224
  • Głębokość (mm)224
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania