Opublikuj swoje produkty
DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

Okrągła oprawa modułowa typu downlight do wbudowania, do użytku wewnętrznego.
Opis
  • - Uniwersalna obudowa z odlewu aluminiowego, łączy w sobie funkcje: radiatora, uchwytu sufitowego i zasilacza - Szczelny korpus (obniża rozproszenie światła w podwieszanym suficie) - Do paneli sufitowych o grubości od 1 do 25 mm - Klosz do wbudowania matowy dla optymalnej i jednolitej dystrybucji światła - Odbłyśnik biały modułowy wytłaczany w ABS i sztywno połączony z modułem LED do neutralnego odbicia światła - Efektywny system zarządzania termicznego przy użyciu radiatora FAST(Flexible Air Stream Technology) - Tolerancja koloru wg MacAdam ≤3 SDCM - Oprawa kompletna w zasilacz - Układ awaryjny 1/3h i DALI + układ awaryjny 1/3h dostępne na zamówienie
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydlsb150-led-opal-cover-95-mm
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuDownlight and spotlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)95
  • Szerokość (mm)152
  • Głębokość (mm)152
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania