Opublikuj swoje produkty
ELIA AL

ELIA AL

Oprawa LED do zabudowy, służąca do oświetlenia akcentowego w przestrzeniach usługowych i biurowych; składa się z ramki z odlewu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało i 2 różnych optyk (36° i 60°), gwarantujących UGR poniżej 19.
Opis
  • - Mowa o zabudowie modułowej z optyką roto-sferyczną z systemem biernego rozpraszania ciepła, z odlewu aluminiowego - Składa się z ramki z odlewu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało i 2 różnych optyk (36° i 60°), gwarantujących UGR poniżej 19 - Zredukowana masa, przyłącze bagnetowe oraz proste okablowanie dzięki złączu umieszczonemu na oprawie, a także dołączony zdalny zasilacz umożliwiają łatwy i szybki montaż - Numery części wymienione poniżej z oznaczeniem MOQ wymagają minimalnej ilości zamówienia. Prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie realizacji i wymaganej ilości
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyelia-al
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuDownlight and spotlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania