Opublikuj swoje produkty
ELIA BL
ELIA BL

    ELIA BL

    Oprawa z odlewu aluminiowego, do montażu w ziemi, przeznaczona do oświetlenia na słupkach w przestrzeniach mieszkalnych i przejściach.
    Opis
    • - Zaprojektowana w dwóch różnych rozmiarach (500 mm i 700 mm), z matowym ekranem z poliwęglanu rozpraszającego w dwóch kierunkach (góra-dół), do tworzenia komfortowego klimatu, temperatura barwy 3000K, 4000K i 5700K i wskaźnik oddania barw powyżej 80 - zaprojektowana z myślą o wytrzymałości na zmiany temperatury od -20°C do 45 °C, na przenikanie wody i kurzu do stopnia ochrony IP65 oraz na uderzenia do stopnia IK08 - Oprawa ELIA BL jest łatwa w montażu dzięki systemowi kotwienia do ziemi, przy pomocy 4 blokujących kołków rozporowych - Numery części wymienione poniżej z oznaczeniem MOQ wymagają minimalnej ilości zamówienia. Prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie realizacji i wymaganej ilości
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelia-bl
    • Rodzina produktuResidential
    • Grupa produktuGarden post
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-27
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)140
    • Głębokość (mm)208
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC000301
    • Nazwa ETIMLuminaire bollard
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania