Opublikuj swoje produkty
ELIA CL

ELIA CL

Oprawa LED z białego poliwęglanu, przeznaczona do montażu plafonowego, ściennego i sufitowego, przeznaczona do oświetlenia schodów, łazienek i pomieszczeń służbowych, prosta i szybka w montażu o czystych i minimalistycznych liniach.
Opis
  • - Zaprojektowana w dwóch różnych wymiarach i mocach, z matowym kloszem z poliwęglanu rozpraszającego, temperatura barwy 4000K (neutralna biel) i wskaźnik oddania barw powyżej 80 - ELIA CL jest dostępna również w wersji Sensor z czujnikiem ruchu o zasięgu do 8m, w promieniu do 120° i z czasem trwania 30 sekund oraz w wersji z modułem awaryjnym ze strumieniem świetlnym gwarantowanym przez 3 godziny działania w 10% - Zaprojektowana z myślą o wytrzymałości na zmiany temperatury od -20°C do +45°C, na przenikanie wody i kurzu do stopnia ochrony IP54 oraz na uderzenia do stopnia IK08 - Lekka i poręczna ELIA CL jest łatwa w montażu dzięki stalowemu tylnemu uchwytowi do mocowania na ścianie; w tylnej części jest wyposażona w zacisk z szybkozłączem do okablowania elektrycznego oraz w bagnetowy mechanizm blokujący do podłączania korpusu oświetleniowego - Numery części wymienione poniżej z oznaczeniem MOQ wymagają minimalnej ilości zamówienia. Prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie realizacji i wymaganej ilości
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyelia-cl
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuWall and ceiling surface
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000301
  • Nazwa ETIMLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
  • OmniClass TitleLighting Posts

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania