Opublikuj swoje produkty
ELIA DL

ELIA DL

Oprawa typu downlight LED do zabudowy, przeznaczona do oświetlenia stref wejściowych, korytarzy i części wspólnych.
Opis
  • - Jest wykonana z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na biało, została wyposażona w matowy rozpraszający ekran - Dostępna w dwóch mocach, z odrębnym zasilaniem elektronicznym w opcjach On/Off lub DALI dołączonym do zestawu, temperatura barwy 4000 K (neutralna biel) i ze wskaźnikiem oddania barw powyżej 80 lub powyżej 90 - ELIA DL zaprojektowano z myślą o wytrzymałości na zmiany temperatury od -20 °C do + 45 °C, na przenikanie wody i kurzu do stopnia ochrony IP54 oraz na uderzenia do stopnia IK06 - Lekka i poręczna ELIA DL jest łatwa do montażu, dzięki łącznikowi do okablowania elektrycznego oraz prostemu i szybkiemu łopatkowemu mechanizmowi blokującemu - - TEXT TO BE REVISED - Numery części wymienione poniżej z oznaczeniem MOQ wymagają minimalnej ilości zamówienia. Prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie realizacji i wymaganej ilości
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyelia-dl
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuDownlight and spotlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)228
  • Głębokość (mm)228
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania