Opublikuj swoje produkty
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL

    ELIA FL

    Projektor LED dostępny w wersji o średniej i wysokiej mocy, do zastosowań w przestrzeniach przemysłowych, usługowych i sportowych, wewnątrz i na zewnątrz, na fasadach, w magazynach, na parkingach i boiskach sportowych.
    Opis
    • - Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo oraz przednie szkło sprawiają, że produkt jest solidny i trwały (IP66 i IK08) oraz wytrzymały na trudne warunki atmosferyczne (takie jak zmiany temperatury otoczenia od -30°C do +50°C) - Dostępny w 4 różnych wymiarach i mocach (50W, 100W, 150W i 200W); gama oferuje dużą elastyczność z uwagi na możliwość tworzenia różnych kombinacji: 3 opcje temperatury barwy (3000K ciepłą biel, 4000K neutralna biel i 5700K chłodna biel) ze wskaźnikiem oddania barw (CRI) wynoszącym 80; 2 opcje wbudowanego napędu (On/Off i DALI); i 2 opcje optyki (60° i asymetryczna) - Oprawa nadaje się do montażu sufitowego, ściennego i na ziemi, dzięki regulowanemu uchwytowi zintegrowanemu z kątomierzem, a także do montażu na głowicy słupka (w słupkach o średnicy do 61 mm), dzięki specjalnemu dodatkowi (na odrębne zamówienie) - Numery części wymienione poniżej z oznaczeniem MOQ wymagają minimalnej ilości zamówienia. Prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie realizacji i wymaganej ilości
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelia-fl
    • Rodzina produktuProfessional
    • Grupa produktuProfessional floodlight
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001744
    • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
    • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania