Opublikuj swoje produkty
GUELL ZERO A/W

GUELL ZERO A/W

Projektor na źródła LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227 - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Klosz z płaskiego, bezpiecznego, hartowanego szkła, szczelnie przymocowany do korpusu klejem silikonowym na gorąco - Odbłyśnik z bardzo czystego, polerowanego aluminium - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Sprężyny zamykające szybę ze stali nierdzewnej inox - Jarzmo metalowe malowane proszkiem poliestrowym w technice elektroforezy - Kompletny w 1 metr kabla H05RN-F 3G1 mm² - Wersje opraw GUELL ZERO KIT są kompletne w wysięgnik 0,5m i puszkę przyłączeniową do podłączenia zasilania i z możliwością łączenia przelotowego opraw - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych i współczynnikach oddawania barw
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyguell-zero-aw
  • Rodzina produktuProfessional
  • Grupa produktuProfessional floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)58
  • Szerokość (mm)207
  • Głębokość (mm)231
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania