Opublikuj swoje produkty
MIMIK 10 POST 300

MIMIK 10 POST 300

Rodzina słupków oświetleniowych do użytku zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus i pokrywa z malowanego odlewu aluminiowego - Klosz ze szkła hartowanego z sitodrukiem - Odbłyśnik z matowego, czystego aluminium (Al 99.98) - Uszczelka z silikonu - Przyłącze elektryczne zewnętrzne poprzez wodoszczelne złącze QUICK, z kablem - Zasilacz standardowy wbudowany - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Słup z malowanego odlewu aluminiowego - Podstawa do zamocowania na podłożu - Nadaje się do instalacji wymagających opraw niepowodujących zanieczyszczenia świetlnego
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymimik-10-post-300
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuGarden post
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-11
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)353
  • Szerokość (mm)130
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000301
  • Nazwa ETIMLuminaire bollard
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
  • OmniClass TitleLighting Posts
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania