Opublikuj swoje produkty
ORION POST 260

ORION POST 260

Rodzina słupków oświetleniowych do użytku zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo ISO 9227 - Dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego, z wewnętrznym sitodrukiem - Moduł LED na napięcie sieciowe 220-240V 50/60Hz chroniony przed przepięciami do 500 V - Aluminiowy odbłyśnik - Silikonowa uszczelka - Wersja Orion Post 260 z malowanej stali nierdzewnej - Wersja Orion Post 600 słup z malowanego odlewu aluminiowego - Podstawa do zamocowania na podłożu - Przyłącze elektryczne zewnętrzne poprzez wodoszczelne złącze QUICK, z kablem
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyorion-post-260
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuGarden post
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)260
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)165
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000301
  • Nazwa ETIMLuminaire bollard
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
  • OmniClass TitleLighting Posts
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania