Opublikuj swoje produkty
SL713+ PL MP S/C

SL713+ PL MP S/C

Oprawa podwieszana LED do użytku wewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z malowanego, wytłaczanego aluminium - Klosz mikropryzmatyczny do efektywnego rozprzestrzeniania światła, zmniejszenia olśnienia i wysokiej równomierności (MP) - LED z technologią Sidelight dla równomiernej dystrybucji wiązki światła - Prosta wymiana modułów LED w zaledwie kilku krokach (możliwa również bez udziału wykwalifikowanego elektryka) - Dystrybucja światła bezpośrednia / pośrednia - Tolerancja koloru wg MacAdam ≤3 SDCM - Dzięki OSRAM BT Control Bluetooth oświetlenie można łatwo skonfigurować, spersonalizować lub pogrupować na podstawie różnych parametrów za pomocą aplikacji - W wersji Tunable White poziom natężenia i barwę światła można regulować ręcznie w zakresie od 2700 K do 6500 K (DALI DT8) - W wersji HCL poziom natężenia i barwę światła można regulować ręcznie w zakresie od 2700 K do 6500 K w zależności od pory dnia (DALI DT8) - wyposażona w linkę stalowa do podwieszenia (1,5 m), w przezroczysty kabel zasilający i mocowanie do sufitu - Ograniczenie olśnienia zgodnie z normą DIN EN 12464-1 - Wersje w kolorach specjalnych dostępne na zamówienie
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysl713-plus-pl-mp-sc
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuSuspended
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)13
  • Szerokość (mm)1562
  • Głębokość (mm)264
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania