Opublikuj swoje produkty
SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

Oprawa stojąca na źródła LED, do użytku wewnętrznego.
Opis
  • - Korpus oprawy i kolumna z wytłaczanego aluminium, podstawa stalowa, malowane - Regulacja nachylenia głowicy oprawy za pomocą śruby nastawczej - Praktyczna podstawa w kształcie litery U pozwala na swobodne i proste umieszczenie oprawy przy biurku - Klosz mikropryzmatyczny do efektywnego rozprzestrzeniania światła, zmniejszenia olśnienia i wysokiej równomierności - Dystrybucja światła bezpośrednia / pośrednia - Współczynnik oddawana barw > 80 - Tolerancja koloru wg MacAdam ≤3 SDCM - Bezpośrednia emisja światła regulowane; temperatura barwowa 4000K - Wspólne ściemnianie dystrybucji pośredniej i bezpośredniej (wersja 4000 K z czujnikiem) - W komplecie z elastycznym kablem zasilającym z wtyczką - Ograniczenie olśnienia zgodnie z normą DIN EN 12464-1 - Dostępny jest czujnik ruchu z regulacją natężenia oświetlenia w zależności od pory dnia - Barwa światła i natężenie emisji pośredniej regulowane manualnie poprzez sterowanie Tunable-White - Barwa światła i natężenie emisji pośredniej regulowane automatycznie poprzez system HCL (Human Centric Lighting) w celu stworzenia warunków zgodnych z biorytmem człowieka - Wersje z temperaturą barwową 3000K dostępne na zamówienie - Wersja XL nadaje się do oświetlenia jednocześnie dwóch stanowisk pracy - Wersja D+: Zwiększona bezpośrednia emisja światła, możliwość ściemniania, temperatura barwowa 4000K - Wersja TWIN nadaje się do oświetlenia jednocześnie dwóch stanowisk pracy - Wersja TWIN: bezpośrednie i pośrednie oświetlenie z możliwością przełączania/ściemniania - Wersja TWIN: indywidualne sterowanie pojedynczymi źródłami światła możliwe na zamówienie - Wersje w kolorach specjalnych dostępne na zamówienie - Innowacyjna technologią oświetleniowa opraw została zgłoszona w Urzędzie Patentowym (nr 102015115701.2)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysl720sl-l-eco-led-microprisma
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuFree standing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2042
  • Szerokość (mm)430
  • Głębokość (mm)705
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000300
  • Nazwa ETIMFloor luminaire
  • UNSPSC nameFloor lamp fixture
  • UNSPSC code39111509
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania