Opublikuj swoje produkty
SPATIUM PRO 3M

SPATIUM PRO 3M

Projektor LED o wysokiej mocy, do zastosowań zewnętrznych, przeznaczony do oświetlania dużych obszarów, takich jak parkingi, porty, duże obiekty przemysłowe, lotniska i centra logistyczne.
Opis
  • - Bloki są przesunięte względem siebie, co umożliwia lepsze rozpraszanie ciepła i wyższą skuteczność oraz trwałość systemu - Projektor jest wykończony w kolorze szarego grafitu, po obróbce trójwartościowej, zapewniającej jak największą odporność na utlenianie oraz został wyposażony we wbudowany "samoczyszczący" system rozpraszania ciepła - Projektor jest dostępny w temperaturach barwy 3000K, 4000K lub 5700K oraz z oddaniem barw CRI>70 (SDCM 5 Step), CRI>80 (SDCM 3 Step) - Gama obejmuje dodatkowo 4 typy optyk: okrągłą 40°, optykę symetryczną/ eliptyczną i 2 optyki asymetryczne - System obejmuje zewnętrzny zespół zasilania mocowany na uchwycie lub funkcjonujący zdalnie w wersji DALI - Zasilacz jest przeznaczony dla jednofazowych sieci elektrycznych, jest odporny na przepięcia do 6 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie zwykłym - System optyczny T.I.R.Ex. opracowany przez GEWISS, ze szkłami PMMA HT o wysokiej przejrzystości, umożliwia pełną kontrolę wiązki światła, co przekłada się na dużą elastyczność na polu projektowym oraz wysokie parametry ilościowe i jakościowe - składa się z trzech modułów, z czego każdy posiada własny zawór odpowietrzający i odprowadzający skropliny, zabezpieczony przed przypadkowymi uderzeniami - System obrotowy między uchwytem a modułami optycznymi to typ o korpusie stożkowym z aluminium, z kątomierzem wbudowanym w uchwyt, co ułatwia kontrolowanie ustawienia; mocowanie za pomocą śruby i nakrętki blokującej, gwarantujące trwałe utrzymanie każdego pojedynczego modułu
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyspatium-pro-3m
  • Rodzina produktuProfessional
  • Grupa produktuProfessional floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)631
  • Szerokość (mm)772
  • Głębokość (mm)750
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania