Opublikuj swoje produkty
STADIUM PRO 2M ASYMMETRIC

STADIUM PRO 2M ASYMMETRIC

Projektor LED o wysokiej mocy, z LES (light emitting surface) o silnej emisji, przeznaczony do oświetlenia profesjonalnych lub pół-profesjonalnych obiektów sportowych.
Opis
  • - Projektor jest wykończony w kolorze szarego grafitu, po obróbce trójwartościowej, zapewniającej jak największą odporność na utlenianie oraz został wyposażony we wbudowany "samoczyszczący" system rozpraszania ciepła - Projektor jest dostępny w temperaturach barwy 4000K lub 5700K oraz z oddaniem barw CRI>70, CRI>80 lub CRI>90 (TLCI>80) - Gama obejmuje dodatkowo 6 typów optyk okrągłych, od 8° do 40°, 1 optykę symetryczną/ eliptyczną i 2 optyki asymetryczne - Gama obejmuje zasilacz DALI2 lub DMX-RDM, umożliwiając maksymalną elastyczność w realizowaniu nawet bardzo skomplikowanych scenografii świetlnych - Skrzynkę zasilającą można montować na uchwycie lub zdalnie, jest odporna na przepięcia do 10 kV, zarówno w trybie różnicowym, jak i zwykłym, z jednym kablem - System optyczny T.I.R.Ex. opracowany przez GEWISS, ze szkłami PMMA HT o wysokiej przejrzystości, umożliwia pełną kontrolę wiązki światła, co przekłada się na dużą elastyczność na polu projektowym oraz wysokie parametry ilościowe i jakościowe - składa się z dwóch modułów, z czego każdy posiada własny zawór odpowietrzający i odprowadzający skropliny, zabezpieczony przed przypadkowymi uderzeniami - System obrotowy między uchwytem a modułami optycznymi to typ o korpusie stożkowym z aluminium, z kątomierzem wbudowanym w uchwyt, co ułatwia kontrolowanie ustawienia; mocowanie za pomocą śruby i nakrętki blokującej, gwarantujące trwałe utrzymanie każdego pojedynczego modułu
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystadium-pro-2m-asymmetric
  • Rodzina produktuProfessional
  • Grupa produktuProfessional floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)398
  • Szerokość (mm)834
  • Głębokość (mm)483
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Athletic Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania