Opublikuj swoje produkty
STRIP SQUARE+ INGROUND 800 RGBW

STRIP SQUARE+ INGROUND 800 RGBW

Rodzina opraw gruntowych o zmniejszonej głębokości, w klasie I.
Opis
  • - Korpus z wytłaczanego anodyzowanego aluminium - Klosz ze szkła hartowanego z sitodrukiem - Boczki z malowanego odlewu aluminiowego - Silikonowa uszczelka - Wersje WATER-STOP są dostarczane w komplecie z puszką przyłączeniową typu „water stop”, odpowiednią do okablowania przelotowego dla kabli o średnicy od 5 mm do 13 mm - Płyta z komponentami z aluminium do odprowadzania ciepła z komponentów - Oprawa kompletna w zasilacz - Dostępne są wersje ze statecznikiem ON-OFF i ściemnialne DALI - Barwa światła i natężenie regulowane poprzez sterowanie Tunable-White - Wersje TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) DALI DT8 - Generator sygnału DMX dla wersji RGBW należy zamówić oddzielnie - Sprężyny mocujące korpus oprawy do obudowy ze stali nierdzewnej - Puszka wpuszczana do zamówienia osobno - Oprawa przygotowana do połączenia kaskadowego
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystrip-square-plus-inground-800-rgbw
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuInground
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)72
  • Szerokość (mm)802
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000758
  • Nazwa ETIMIn-ground luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 17
  • OmniClass TitleBuried Uplights

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania