Opublikuj swoje produkty
PERLIGARDEN
Zarchiwizowane

PERLIGARDEN

An innovative system for intensive and extensive green roof

Opis
  • System for intensive and extensive green roof, suitable both for flat or sloping roof, designed in accordance with the UNI 11235. 

    The roof need to be waterproof, protect against plant roof, and also equipped with an automatic irrigation system. 

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at verdepensile@perlite.it.


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyperligarden
  • Rodzina produktuRoof
  • Grupa produktuPERLIGARDEN
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyInny
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Uniclass 2015 CodeSs_45_40_47_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSemi-intensive green roof systems
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction