Opublikuj swoje produkty
16 mm: Duropal Element SolidColor P2
16 mm: Duropal Element SolidColor P2
16 mm: Duropal Element SolidColor P2
16 mm: Duropal Element SolidColor P2
16 mm: Duropal Element SolidColor P2
16 mm: Duropal Element SolidColor P2
16 mm: Duropal Element SolidColor P2

    16 mm: Duropal Element SolidColor P2

    HPL bonded board consisting of a particleboard type P2 conforming to EN 312, surfaced on both sides with Duropal SolidColor, a decor-identical through-coloured laminate core.
    Opis
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: The special material composition opens up new possibilities for discerning furniture and interior design concepts. In the private sector, but also in restaurants, in cultural and conference centres, banks, offices and in shop design. For installations, design and presentation elements, shelving, furniture fronts, racking, desks, tabletops and worktops, etc. However, the material is not suitable for areas that are subject to major climatic fluctuations in terms of temperature and humidity or that are subject to permanent exposure to moisture. Product features: easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conforming to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: in accordance with EN 13894-2 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Element-SolidColor-P2-16-mm
    • Rodzina produktuHPL bonded boards
    • Grupa produktuDuropal Element
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-13
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)16
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
    • Klasyfikacja IFCPokrycie

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania
    Albania
    Bahrajn
    Australia
    Andora
    Chiny
    Nowa Zelandia
    Austria
    Japonia
    Belgia
    Katar
    Bośnia i Hercegowina
    Singapur
    Bułgaria
    Tajwan
    Chorwacja
    Zjednoczone Emiraty Arabskie