Opublikuj swoje produkty
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®

    FENIX NTM®

    FENIX® are innovative materials for interior design. Applying proprietary technologies, the external surface of FENIX is characterized by the use of next-generation acrylic resins, hardened and fixed through an Electron Beam Curing process. With low light reflectivity, FENIX surfaces are extremely opaque, soft touch, and anti-fingerprint. Thermal healing of superficial micro-scratches is also possible. Three types of materials are available: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, FENIX NTA®. Introduced in 2013, FENIX NTM is a technical and aesthetic answer to two interior design trends: smart materials and matte surfaces. A material with timeless colors for vertical and horizontal applications.

    Skontaktuj się z FENIX® Innovative Materials

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfenix-ntm
    • Rodzina produktuSurface Materials
    • Grupa produktuFENIX NTM
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-03-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)96
    • Szerokość (cale)48
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood, Plastics, and Composites
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework