Opublikuj swoje produkty
PrimeBoard XTreme MDF czarny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF czarny 16 mm

    PrimeBoard XTreme MDF czarny 16 mm

    Dekoracyjna, barwiona na czarno płyta pilśniowa o średniej gęstości z wysokiej jakości i innowacyjną wielowarstwową powłoką lakierniczą złożoną z elastycznej warstwy funkcjonalnej i lakierów akrylowych utwardzanych światłem UV.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne, meble łazienkowe i fronty kuchenne. Właściwości produktu: wysoki połysk; Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; anti-fingerprint; Łatwa obróbka; niska emisja formaldehydu Certyfikat FSC®: tak Certyfikowano przez PEFC™: tak Reakcja na ogień: D-s2,d0 zgodnie z EN 13986 zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³) Klasa emisji formaldehydu: E1 E05 Format: 2800 mm x 2100 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPrimeBoard-MDF-black-16-mm
    • Rodzina produktuLacquered boards
    • Grupa produktuPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-15
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)16
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta MDF
    • Materiał dodatkowyPapier laminowany
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania