Opublikuj swoje produkty
Element płaski Duropal Individual Motiv P2 18.4 mm
Element płaski Duropal Individual Motiv P2 18.4 mm
Element płaski Duropal Individual Motiv P2 18.4 mm
Element płaski Duropal Individual Motiv P2 18.4 mm
Element płaski Duropal Individual Motiv P2 18.4 mm
Element płaski Duropal Individual Motiv P2 18.4 mm
Element płaski Duropal Individual Motiv P2 18.4 mm

    Element płaski Duropal Individual Motiv P2 18.4 mm

    Element płaski, wykonany z płyty wiórowej typu P2 zgodnie z EN 312, oklejony Duropal HPL Individual (indywidualny druk cyfrowy), od spodu oklejony białym HPL.
    Opis
    • Typ produktu CE: HPL panel kompozytowy Przewidywane zastosowanie: HPL panel kompozytowy do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych) Obszary zastosowania: Indywidualne elementy meblowe, zabudowy, obudowy ścian, elementy do kreatywnego urządzania wnętrz w handlu, na targach, eventach, w sklepach i magazynach, w gastronomii, hotelach, obiektach szkolnych i rekreacyjnych, gabinetach lekarskich i klinikach. Nie zaleca się stosowania do powierzchni poziomych lub powierzchni obciążanych mechanicznie. Właściwości produktu: Individual; łatwa opieka; przeznaczone do kontaktu z żywnością Certyfikat FSC®: tak Certyfikowano przez PEFC™: tak RAL UZ 76 – Blue Angel: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Element-Individual-Motiv-P2-18_4-mm
    • Rodzina produktuFlat bonded elements
    • Grupa produktuDuropal Elements
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-15
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)18.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania