Opublikuj swoje produkty
 40.4 mm Element Duropal SolidColor P2
 40.4 mm Element Duropal SolidColor P2
 40.4 mm Element Duropal SolidColor P2
 40.4 mm Element Duropal SolidColor P2
 40.4 mm Element Duropal SolidColor P2
 40.4 mm Element Duropal SolidColor P2
 40.4 mm Element Duropal SolidColor P2

    40.4 mm Element Duropal SolidColor P2

    Płyta kompozytowa z płyty wiórowej typu P2, obustronnie pokryta Duropal SolidColor. Trwała powierzchnia i sprawdzony materiał nośny zapewniają najwyższą jakość i estetykę.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Specjalny skład materiału daje nowe możliwości dla wymagających koncepcji meblowych i wnętrzarskich. W obszarach prywatnych, lecz także w gastronomii, centrach kulturalnych i kongresowych, bankach, biurach i sklepach. Ponadto jest to znakomity materiał na potrzeby elementów prezentacyjnych, regałów, frontów mebli, lad, powierzchni stołowych i roboczych itp. Materiał nie jest przeznaczony do obszarów poddawanych dużym wahaniom klimatycznym w obszarze temperatury i wilgotności powietrza. Właściwości produktu: łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe Klasa emisji formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Format: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Element-SolidColor-P2-40_4-mm
    • Rodzina produktuFlat bonded elements
    • Grupa produktuDuropal Elements
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-13
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)40.4
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania