Opublikuj swoje produkty
 6 mm Duropal flameprotect compact
 6 mm Duropal flameprotect compact
 6 mm Duropal flameprotect compact
 6 mm Duropal flameprotect compact
 6 mm Duropal flameprotect compact
 6 mm Duropal flameprotect compact
 6 mm Duropal flameprotect compact

    6 mm Duropal flameprotect compact

    Niepalna płyta do zastosowań ochrony przeciwpożarowej, zgodnie w oparciu o normę EN 438-4. Jednorodny biały rdzeń płyty zbudowany jest ze składników mineralnych i pokryty dwustronnie dekoracyjną powierzchnią melaminową.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Do uniwersalnego stosowania w prewencyjnej ochronie przeciwpożarowej w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego. W szczególności tam, gdzie wymagane jest stosowanie niepalnych materiałów oraz stawiane są wysokie wymagania w odniesieniu do designu i łatwości czyszczenia. Materiał może być stosowany w dekoracyjnym wykańczaniu wnętrz jako meble, wyposażenie i pokrycia ścienne w korytarzach i klatkach schodowych (drogi ewakuacyjne) w budynkach standardowych, lecz także w budynkach specjalnych o podwyższonych wymaganiach, np. w wieżowcach, większych biurowcach, szpitalach, placówkach opieki, szkołach, przedszkolach, hotelach, domach handlowych. Nie zaleca się stosowania w obszarach wilgotnych i zewnętrznych. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; przeznaczone do kontaktu z żywnością; niepalne; odporność na uderzenia Reakcja na ogień: niepalne; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Klasa emisji formaldehydu: E1 Norma produktu: W nawiazaniu do EN 438-4 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-flameprotect-compact-6-mm
    • Rodzina produktuCompact laminates
    • Grupa produktuDuropal HPL Compact
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-15
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)6
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameInterior finishing materials
    • UNSPSC code3016
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriptionWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania