Opublikuj swoje produkty
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL

    0.6 mm: Duropal HPL

    Decorative high pressure laminate in postforming quality according to EN 438-3:HGP/VGP, with robust melamine resin surface and sanded reverse.
    Opis
    • Areas of application: Surface material for high-quality kitchen and office furniture, for walls and doors, furniture and installations in retail and recreational facilities, in the restaurant sector, in administration buildings, day nurseries, schools, sanitary, clinical or laboratory sectors. Particularly where high demands are made on sturdiness, ease of care and hygiene. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly low emission FSCquality available: yes PEFC quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-3 Formats: 4100 mm x 1300 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-HPL-0_6-mm
    • Rodzina produktuHigh-pressure laminates (HPL)
    • Grupa produktuDuropal HPL
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-15
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)0.6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPapier laminowany
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCPowierzchnia

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania