Opublikuj swoje produkty
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL

    0.8 mm Duropal HPL

    Dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy w jakości postforming zgodnie z normą EN 438-3:HGP/VGP, z odporną powłoką z żywicy melaminowej i szlifowaną tylną stroną.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Materiał powierzchniowy do wysokiej jakości mebli kuchennych i biurowych, ścian i drzwi, mebli i elementów w konstrukcjach sklepowych i rekreacyjnych, w gastronomii, w budynkach administracyjnych, przedszkolach, szkołach, strefach sanitarnych, klinikach lub laboratoriach. Przeznaczony do zastosowań, w których istone znaczenie ma trwałość, łatwość pielęgnacji i higiena. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością; niska emisja formaldehydu Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak RAL UZ 76 – Blue Angel: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z materiałami nośnymi normalnie lub łatwopalnymi (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-3 Format: 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2350 mm x 1050 mm; 2350 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-HPL-0_8-mm
    • Rodzina produktuHigh-pressure laminates (HPL)
    • Grupa produktuDuropal HPL
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-15
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)0.8
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
    • UNSPSC nameInterior finishing materials
    • UNSPSC code3016
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Finishing
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania