Opublikuj swoje produkty
 10 mm Duropal HPL Compact, czarny rdzeń
 10 mm Duropal HPL Compact, czarny rdzeń
 10 mm Duropal HPL Compact, czarny rdzeń
 10 mm Duropal HPL Compact, czarny rdzeń
 10 mm Duropal HPL Compact, czarny rdzeń
 10 mm Duropal HPL Compact, czarny rdzeń
 10 mm Duropal HPL Compact, czarny rdzeń

    10 mm Duropal HPL Compact, czarny rdzeń

    Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy w jakości standard zgodnie z normą EN 438-4:CGS. Z jednorodnym czarnym rdzeniem i obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej..
    Opis
    • Typ produktu CE: Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne Przewidywane zastosowanie: Płyty kompaktowe do zabudowy ścian i sufitów do zastosowania wewnątrz (łącznie z sufitami podwieszanymi). Obszary zastosowania: Dla niecodziennych koncepcji meblowych i wnętrz, również w obszarach wilgotnych i mokrych, w szczególności gdy wymagane są małe przekroje materiałów przy najwyższej estetyce, funkcjonalności i żywotności. W sektorze mieszkalnym i użytkowym, jak również w budowie stoisk wystawienniczych oraz elementach infrastruktury wypoczynkowej i spa, np. w obszarach magazynowych, regałach, elementach sanitarnych, powierzchniach stołów i stanowisk roboczych. Materiał umożliwia wykonywanie grawerowania dla uzyskania efektu 3D. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością; materiały o podwyższonej odporności na wilgoć; odporność na uderzenia; niska emisja formaldehydu Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak RAL UZ 76 – Blue Angel: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-4 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 1860 mm; 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-HPL-Compact-black-core-10-mm
    • Rodzina produktuCompact laminates
    • Grupa produktuDuropal HPL Compact
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-14
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania